Publique sus productos
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

Traducido por Google,

La válvula de control de bomba W-700X de Watts está diseñada para proteger la bomba contra golpes de ariete. Generalmente se utiliza en servicios de construcción, tratamiento de agua, etc.

Especificaciones
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia