Publique sus productos
62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE
Watts

62 In X 53 In X 46 In Aluminum Stucco Protective Insulated Backflow Enclosure - WB-6000AE

Traducido por Google,

Los conjuntos de prevención de contraflujo sujetos a posibles condiciones de congelamiento deben protegerse con el gabinete WattsBox como se muestra.

El recinto será de construcción de aluminio reforzado y proporcionará acceso a través de puertas para fines de prueba/certificación. También debe ser totalmente desmontable para fines de mantenimiento. El recinto deberá estar revestido estructuralmente con un aislamiento unicelular que no absorba la humedad y que consista en un laminado tipo sándwich o se aplique mediante rociado. Contendrá una fuente de calor controlada termostáticamente montada en la pared interior o en el dispositivo de prevención de contraflujo para brindar protección hasta -30 °F. No se permitirá el uso de madera o “tableros de partículas” en el montaje. El aislamiento montado con cola será motivo de rechazo. La fuente de alimentación estará protegida con un receptáculo de interrupción del circuito de falla a tierra, estándar UL 943, NEMA 3R, instalado por otros, dentro de la caja.

El recinto deberá contener aberturas de drenaje dimensionadas para acomodar la descarga máxima del conjunto de zona de presión reducida. Las aberturas de drenaje se abrirán para descargar en las condiciones más severas. Estas aberturas están protegidas contra la intrusión de viento, escombros o animales. El recinto está provisto de medios de anclaje permanente y puertas y/o tapa de acceso “con llave” para prohibir robo o vandalismo.

Todas las partes "húmedas" del conjunto de prevención de contraflujo deberán estar protegidas dentro del recinto. Las conexiones de las mangueras del departamento de bomberos y las manijas de las válvulas indicadoras OSY se mantendrán fuera del recinto.

El gabinete se ensamblará en fábrica y se entregará en el sitio listo para instalar sin necesidad de taladrar, atornillar ni remachar el gabinete en el sitio. La envolvente y el desconector estarán cubiertos por una única póliza de garantía. El gabinete será un WattsBox de la serie Watts.

Especificaciones
  • Features

    • Designed to eliminate valve vault entry requirements of OSHA confined Space Ruling 29CFR 1910.146.
    • Single source Watts Regulator warranty of the enclosure, the backflow preventer, and the heat source.
    • Allows for the installation of the backflow preventer “at the service connection” in accordance with AWWA Standards.
    • Is specifically designed to meet NFPA guidelines.
      The enclosure provides freeze protection to maintain the water supply to the property’s fire protection system. (NFPA 3-3.1.8 and 3.6.1.3.2).
    • Strategically placed doors provide access to the backflow prevention assembly for testing and repair without removal of the entire unit.
    • An economical alternative to expensive retrofit installations.
    • Eliminates potential drainage constraints in existing equipment rooms.
    • Saves valuable floor space.
    • Standardly furnished with thermostatically controlled heat source for freeze protection down to -30°F.
    • Contains no structural wood or particle board for long life.
    • Easy installation aluminum enclosures feature interlocking panels which eliminate the use of screws during assembly.
    • Can be temporarily removed for replacement of the backflow preventer without the need for replacement of freeze protection services.
    • ASSE 1060 Certified (Consult factory for approved models)
Especificaciones técnicas
  • Referenciawb-6000ae-wattsbox-backflow-preventor
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Preventers > Enclosures for Backflow Preventers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos