Publique sus productos
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de compuerta de manija cruzada de latón serie WGV-X se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales de servicio general. Cuentan con una construcción de cuerpo de latón con conexiones roscadas hembra NPT, vástago y prensaestopas no ascendentes de latón, empaque de PTFE, tapa roscada de latón, disco de cuña sólido y volante de mango cruzado de hierro fundido. La presión máxima es de 200 psi (13,8 bar) WOG.

Características

  • Construcción del cuerpo de latón con conexiones roscadas hembra NPT
  • Utilizado en aplicaciones de servicios generales comerciales y residenciales
  • Para aplicaciones de agua, aceite o gas comprimido
  • Tamaños: 3⁄8 pulg. ‒ 3 pulg. (10 - 80 mm)
Especificaciones
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Especificaciones técnicas
  • Referenciawgv-x-gate-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING