Publique sus productos
Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500
Watts

Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500

Traducido por Google,

Watts Drainage Products WO-500 interceptor de aceite de acero fabricado con revestimiento de epoxi por dentro y por fuera con un índice de flujo de 10 a 75 GPM. La unidad debe incluir cubeta de sedimentos, trampa de sello profundo aprobada por código, perno(s) de seguridad de la cubierta, conjunto de extracción automática ajustable, conexiones de doble ventilación, placa de orificio calibrada de acero inoxidable extraíble y cubierta extraíble antideslizante recubierta de epoxi. Se suministra con tanque de almacenamiento secundario (todas las tuberías de interconexión y ventilación de terceros).

Especificaciones
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    • Fabricated steel is epoxy coated inside and outside for smooth finish and long life
    • 2 in. (51) adjustable automatic draw-off assembly
    • Secondary storage tank requires interconnecting and vent piping by others
    • Code approved integral deep seal trap
Especificaciones técnicas
  • Referenciawo-500-oil-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosInterceptors > Oil Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Ss_50_70
  • Descripción Uniclass 2015Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING