Publique sus productos
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1

Traducido por Google,

La válvula de cierre de la lavadora WaterPEX con caja decorativa hace que sea rápido y fácil cerrar toda la presión de agua a la lavadora con una sola manija de palanca fácil. Diseñada para adaptarse a conexiones estándar de lavadoras, la válvula cuenta con conexiones giratorias CrimpRing WaterPEX. Incluye un cerramiento de pared de plástico blanco que protege todas las conexiones. Viene con un orificio ciego para la línea de drenaje de seguridad.

Especificaciones
  • Features

    • Threaded shank with nut
    • Quarter turn valve
    • White enclosure
    • Brass valve with plastic enclosure
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWPWMCC-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves