Publique sus productos
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Traducido por Google,

La válvula de cierre para lavadora WaterPEX de la serie WPWMV hace que sea fácil y rápido cerrar todo el suministro de agua a la lavadora. Diseñada para adaptarse a conexiones estándar de lavadoras, la válvula cuenta con conexiones giratorias CrimpRing WaterPEX. El suministro de agua se cierra con un solo mango de palanca fácil.

Especificaciones
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves