Publique sus productos
Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE
Watts

Standard Cleanout and Test Plug - WTCONE

Traducido por Google,

Combinación de limpieza y tapón de prueba con parte superior cuadrada elevada. Puede probar la presión de cabeza a través de tres pisos, o hasta 50 pies de presión de cabeza.

Especificaciones
  • Features

    • Raised square top
    • Combination cleanout and test plug
    • Can test head pressure up to 50 feet
    • Available in six pipe sizes

    Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWTCONE-Standard-Cleanout-and-Plug
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING