Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Descripción:

Los filtros con patrón en Y, bridados, de acero inoxidable, serie 77F-CSSI cuentan con un patrón en Y, cuerpo de acero inoxidable, conexiones de purga, pantalla de acero inoxidable, tapa de retención de acero inoxidable y junta sin asbesto. El asiento mecanizado de la Serie 77F-CSSI permite que el asiento se alinee automáticamente y asegura un ajuste perfecto. El filtro se puede instalar en una tubería horizontal o vertical con la conexión de descarga en el extremo inferior de la cubierta de retención de la pantalla. Presión máxima (sin choque): 275 psi (18,9 bar) a 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) a 400 °F (204 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings