Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron, Class 250 Flanged End - 77F-DI-250

3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Descripción:

Los filtros de hierro dúctil serie 77F-DI-250, con bridas, patrón en Y cuentan con un cuerpo de hierro dúctil con patrón en Y con conexiones bridadas Clase 250, malla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro atornillada y roscada con junta de grafito y tapón de purga de hierro . Presión máxima (sin choque): 500 psi (34,5 bar) a 150 °F (66 °C) WOG, 250 psi (17,2 bar) a 406 °F (208 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-DI-250
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings