Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1

Traducido por Google,

Descripción:

Los filtros de hierro fundido serie 77S con patrón en Y tienen un cuerpo de hierro con patrón en Y con conexiones roscadas, pantalla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro roscado con junta sin asbesto y conexión de purga roscada. La serie 77S tiene un asiento mecanizado que permite que la pantalla se autoalinee para asegurar un ajuste perfecto. Presión máxima (sin choque): 400 psi (27,6 bar) a 150 °F (66 °C) WOG, 250 psi (17,2 bar) a 406 °F (208 °C) WSP.

Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77S-M1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings