Publique sus productos
Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Traducido por Google,

Suministro de agua y aumento de presión

Sistemas de circulación industriales

Agua de proceso

Sistemas de circulación de agua de refrigeración

Sistemas de lavado

Irrigación

Especificaciones
  • Features & Benefits

    • Non-self-priming, high pressure, vertical multistage centrifugal pump with inline connections.
    • The MVI is equipped with cartridge mechanical seal which enables quick and easy maintenance. 
    • The spacer coupling allows the mechanical seal to be replaced without removing the motor.
    • The MVI series is also available with variable frequency drive upon request.

    Technical Specifications

    • NSF/ANSI 372 and 61 certified
    • Power connections:
      1~115/230 V, 3~ 230/460/575 V
    • Fluid temperature range determined by liquid type
    • Ambient temperature:
      +32°F to +104°F
    • Max. operating pressure:
      145 PSI, 232 PSI, 363 PSI and 435 PSI
      (Depending on number of stages)
    • ANSI Class flange connection
    • 304 Stainless steel construction (316 Stainless steel construction available upon request).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaScot-Pump-MVI-High-pressure-Vertical-Multistage-Centrifugal-Pumps
  • Familia de productoScot Pump
  • Grupo de productosBooster Pumps & Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps