Publique sus productos
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem EZ

    Traducido por Google,

    Defem Mesh Tray es un sistema flexible de bandejas de malla metálica para cables, diseñado para el tendido seguro y eficiente de cables de alimentación, datos y control. El sistema es adecuado para una amplia gama de instalaciones interiores y semiexteriores donde la accesibilidad, la adaptabilidad y la seguridad son fundamentales.

    El sistema de bandejas de malla está disponible en acero electrogalvanizado, pregalvanizado, galvanizado por inmersión en caliente y acero inoxidable AISI316L resistente al ácido , lo que permite adaptarlo a diferentes requisitos ambientales y de resistencia a la corrosión. La bandeja de malla Defem se utiliza ampliamente en entornos como oficinas, escuelas, tiendas, hoteles, almacenes, pabellones deportivos e instalaciones industriales.

    Optimizado para las clases de corrosión C1 y C2 , el sistema funciona de forma fiable en entornos con y sin calefacción, con humedad baja a moderada y mínima contaminación atmosférica. Gracias a su diseño de malla abierta y a sus extremos de cable lisos y redondeados, la bandeja de malla Defem garantiza una alta seguridad tanto para los instaladores como para los cables, a la vez que ofrece una excelente flexibilidad durante la instalación y futuras modificaciones.

    Especificaciones
      • System type: Wire mesh cable tray system
      • Material options: Electro-galvanized, pre-galvanized, hot-dip galvanized, AISI316L acid-proof stainless steel
      • Corrosion classes: C1 (electro-galvanized), C2 (pre-galvanized)
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDEFEM-EZ
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de productosElectro Galvanized Solution
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays