El Sistema de Control de Inundaciones Conectado (Modelo FCIS) constará de un Conjunto de Principio de Presión Reducida (RP) (Modelo 375ASTW1, 375AW1, 375W1), una Válvula de Control de Solenoide (SCV) (Modelo ZW206) y un Monitor de Válvula de Alivio Zurn, y se fabricará y probará en fábrica como un conjunto completo. El RP estará certificado según NSF/ANSI/CAN 61 y 372, y estará listado según ASSE 1013. El RP se suministrará con válvulas de cierre de paso total y asiento elástico, y estará equipado con un Monitor de Válvula de Alivio integrado que supervisa la válvula de alivio en posición cerrada. El anillo de asiento y las válvulas de retención serán de Noryl, los vástagos y resortes serán de acero inoxidable y los elastómeros serán de EPDM. La SCV será una válvula de asiento simple, operada por presión de línea, accionada por diafragma y controlada por piloto. La SCV sellará mediante un asiento resistente a la corrosión y un disco de asiento rectangular elástico. El vástago de la SCV estará guiado superior e inferiormente por bujes integrales y no contendrá prensaestopas ni cajas de empaquetadura. La SCV estará protegida con un revestimiento epoxi interno y externo aprobado por la FDA, y el diafragma no se utilizará como superficie de asiento. El monitor de la válvula de alivio tendrá una tensión de entrada de 120 VCA y una salida de 24 VCC controlada por un relé. El monitor de la válvula de alivio estará alojado en una carcasa NEMA estanca y tendrá salidas normalmente abiertas y normalmente cerradas. Los tres componentes, RP, SVC y el monitor de la válvula de alivio, cuando se combinan, cortan automáticamente el suministro de agua en caso de descarga catastrófica de la válvula de alivio. El conjunto de principio de presión reducida, la válvula de control solenoide y ensamblados como una unidad completa serán el WILKINS FCIS.
Cumplimiento:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |