Publique sus productos
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Traducido por Google,
    Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. Diseñado para instalación en líneas de agua potable para reducir la presión de entrada alta a una presión de salida más baja. El filtro integral hace que el modelo NR3XL sea el más adecuado para sistemas de agua residenciales y comerciales que requieren una limpieza frecuente debido a los sedimentos y desechos. El diseño de derivación integral de acción directa evita la acumulación de presión excesiva en el sistema causada por la expansión térmica. El diseño de pistón balanceado permite que el regulador reaccione de manera suave y receptiva a los cambios en la demanda de flujo del sistema y, al mismo tiempo, brinda protección contra los cambios de presión de entrada. Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61* *El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
    Especificaciones
    • The Water Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI 61 and ASSE® Listed 1003, available with single union, double union and less union end connections. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584) alloy. The bell shall be composite plastic. The cartridge shall be acetal and incorporate an integral seat. The seat disc elastomer shall be EPDM. The assembly shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Water Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model NR3XL.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-nr3xl
    • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Grupo de productosWater Pressure Reducing Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Descripción Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniClass Pressure Regulating Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica