Publique sus productos
Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traducido por Google,
Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. La válvula mezcladora de templado Aqua-Gard® modelo ZW1017XL de Zurn Wilkins, cuando se instala en la fuente de agua caliente, está diseñada para mezclar agua fría y caliente a fin de reducir la temperatura del agua caliente en el sistema de distribución a 122 °F (50 °C). C) o menos. La precisión superior del ZW1017XL garantiza una temperatura segura del agua desde el caudal mínimo hasta el máximo. Además, las múltiples configuraciones de extremos hacen que esta válvula sea adecuada para todas las instalaciones residenciales y la mayoría de las instalaciones comerciales livianas. ADVERTENCIA: Este dispositivo nunca debe instalarse en el punto de uso donde el usuario final podría cambiar su configuración. El dispositivo de punto de uso debe ser de la variedad ASSE 1070. Se recomienda instalar el ZW1017XL con una válvula de cierre y un termómetro en la línea de agua templada para proporcionar temperaturas de mezcla de agua precisas y seguras, para usarse junto con el dispositivo ASSE 1070. Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61-9* *El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zw1017xl
  • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
  • Grupo de productosPoint of System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica