Publique sus productos
Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traducido por Google,

Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. La válvula mezcladora termostática Aqua-Gard® modelo ZW1070XL de Zurn Wilkins está diseñada para instalarse en el punto de uso para ayudar a prevenir quemaduras. La velocidad de respuesta extremadamente rápida de la válvula la hace más adecuada para la instalación en accesorios y electrodomésticos de plomería para el control final de la temperatura del agua. La ZW1070XL está homologada por ASSE 1070 para accesorios, fregaderos, lavabos o bañeras y mezclará agua caliente y fría del sistema de distribución a una temperatura final segura de 95-115 °F (35-46 °C). Las configuraciones de múltiples extremos hacen que esta válvula sea adecuada para todas las instalaciones residenciales y comerciales.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts
  • Listado en ASSE® 1070
  • NSF 61
  • Norma NSF 372
  • Certificado CSA® B125.70
  • Listado en cUPC®
  • Listado en NPCC

Características:

  • Diseñado para instalación en el punto de uso.
  • Adecuado para múltiples accesorios.
  • Cumple con la ley de bajo contenido de plomo

Palabras clave: aquaguard xl, zurn zw1070xl, aqua guard, válvula mezcladora termostática, válvula de templado de punto de uso, reemplazo de válvula mezcladora, uso comercial ligero, válvula mezcladora termostática Aqua-Gard, válvula mezcladora zurn, válvula de templado zurn, accesorios de plomería, lavabo

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zw1070xl
  • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
  • Grupo de productosPoint of Use
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.44
  • Ancho (pulgadas)0.75
  • Profundidad (pulgadas)5.44
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica