Publique sus productos
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Traducido por Google,
    Ideal para usar donde se requieren válvulas sin plomo*. La válvula mezcladora termostática Aqua-Gard® modelo ZW3870XLT de Zurn Wilkins está diseñada para instalarse en el punto de uso debajo de fregaderos y grifos con sensor para ayudar a prevenir quemaduras. La respuesta rápida de las válvulas y el control preciso de la temperatura cumplen con los estrictos estándares de ASSE 1070 para accesorios, lavabos, lavabos o bañeras. El ZW3870XLT mezclará agua fría y caliente del sistema de distribución hasta un rango de temperatura de salida final más seguro de 95-115F (35-46C). Los accesorios de compresión de 3/8” hacen que esta válvula sea ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

    Cumple con los requisitos de NSF/ANSI 61* *El producto contiene un contenido de plomo promedio ponderado inferior al 0,25 % para superficies mojadas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zw3870xlt
    • Familia de productoThermostatic Mixing Valves
    • Grupo de productosPoint of Use
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica