La válvula mezcladora termostática Aqua-Gard® modelo ZW3870XLTF de Zurn Wilkins está diseñada para instalarse en el punto de uso debajo de fregaderos y grifos con sensor para ayudar a prevenir quemaduras. La respuesta rápida y el control preciso de la temperatura cumplen con el estricto estándar ASSE 1070 para accesorios, lavabos, lavabos o bañeras. El ZW3870XLTF mezclará agua fría y caliente del sistema de distribución hasta un rango de temperatura de salida final más seguro de 95-115F (35-46C). Los accesorios de compresión de 3/8" hacen que esta válvula sea ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. La válvula cuenta con un modo de descarga térmica especial para permitir que el personal de mantenimiento, utilizando una herramienta especial, anule temporalmente la función anti-escaldaduras de la válvula y lave el agua aguas abajo. sistema con agua a alta temperatura para fines de desinfección. Con un caudal mínimo de 0,06 GPM, la válvula proporcionará una protección adecuada contra quemaduras cuando se utiliza junto con aireadores de grifo de flujo ultrabajo.
Cumplimiento:
Cumple con los requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 y 372** (menos del 0,25 % de contenido de plomo promedio ponderado), certificación ASSE® 1070, certificación CSA® B125.70, cUPC®
Características:
Palabras clave: válvula mezcladora termostática, válvula mezcladora, aqua-gard, válvula mezcladora termostática aqua-gard, seguridad del agua, mitigación de patógenos
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |