Publique sus productos
RC5 burglary-resistant sectional door
RC5 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC5 burglary-resistant sectional door

    Traducido por Google,

    En esta configuración, nuestras persianas seccionales industriales cuentan con una construcción reforzada que ofrece una excepcional resistencia antirrobo . Según el nivel de seguridad requerido, estas puertas están disponibles en las clases de alta resistencia RC4 y RC5, y próximamente se ampliarán con RC3 y RC6.

    Esta solución ofrece una protección fiable contra intentos de robo dirigidos y profesionales , lo que la hace adecuada para cualquier perfil de riesgo. Además, se integra a la perfección con otras aplicaciones de Winlock, ofreciendo un paquete completo de seguridad y funcionalidad.

    Safe Lock demuestra su valía cada día en entornos de alta seguridad y misión crítica, entre los que se incluyen:

    • Infraestructura de defensa
    • Aeropuertos e instalaciones de aviación
    • Centros de datos de alta seguridad
    • Centros de datos de alta seguridad
    • Industria farmacéutica
    • Centros logísticos y de distribución
    • Edificios gubernamentales e infraestructura crítica
    Especificaciones
    • Test-Standard:

      • EN 1628: 1500kg
      • EN 1629: NA
      • EN 1630: 15/40min
      • Classification standard: EN 1627
      • Performance: Class 5

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciarc5-burglary-resistant-sectional-door
    • Familia de productoSAFE_LOCK
    • Grupo de productosRC5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Composite Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa