Publique sus productos
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Traducido por Google,

    Fuerza Aérea

    En lo que respecta a secadores de manos de bajo consumo, Airforce® es la mejor opción. Este secador de manos de aire ambiente consume solo un 20 % de energía en comparación con los secadores tradicionales, gracias a su tecnología sin calefacción. Además, seca las manos en tan solo 12 segundos y cuenta con activación higiénica sin contacto.

    Cumplimiento:

    Cumple con la normativa ADA con Recess Kit, cULus, CE, UKCA, G Mark, IP23, Green Restaurant, el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe recogerse para su recuperación y reciclaje, garantía limitada de 5 años, motor y sensor de 3 años

    Características y beneficios del producto:

    • Diseño contemporáneo: elegante perfil redondeado.
    • Secado rápido: Seca las manos en tan solo 12 segundos.
    • Temperatura ambiente: Consume hasta un 80 % menos de energía que los secadores de manos convencionales.
    • Entorno más limpio: La tecnología antimicrobiana protege las superficies tratadas de la secadora al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que pueden causar manchas, olores o deterioro.
    • Diseño exclusivo: El diseño modular facilita el mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad.
    • Activación sin contacto: El sensor detecta al usuario para un funcionamiento más eficiente e higiénico.

    Especificaciones
    • Keywords: world dryer airforce, airforce hand dryer, high speed hand dryer, fast dry hand dryer, energy efficient hand dryers, ambient-air hand dryer, promotes hygiene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahand-dryer-world-dryer-airforce
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de productosAirforce
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-04-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos