Contribuya a alcanzar los objetivos de eficiencia energética de su edificio con el secador de manos eléctrico eXtremeAir GXT®, que incorpora tecnología de calor y un secado rápido. Es compacto, ahorra espacio y elimina los costes asociados a las toallas de papel.
Cumplimiento:
cULus, IP21
Características:
- • Ajustable: El sonido y la velocidad se pueden ajustar fácilmente girando un dial.
- • Voltaje universal: El voltaje se extiende de 110 a 240 V para adaptarse a casi cualquier instalación.
- • Secado rápido: Seca las manos en tan solo 10 segundos.
- • Eficiencia energética: Consume hasta un 80 % menos de energía que los secadores de manos convencionales.
- • Diseño compacto: Utiliza un 43 % menos de espacio que los modelos tradicionales.
- Activación sin contacto: El sensor detecta al usuario para un funcionamiento más eficiente e higiénico.