Publique sus productos
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    Traducido por Google,

    Serie SMARTdri ®

    Los secadores de manos ecológicos SMARTdri® Plus funcionan de forma eficiente y delicada. Secando las manos en tan solo 10 segundos, SMARTdri Plus es el secador de manos de alta velocidad ideal para su baño. Su funcionamiento automático sin contacto y sus controles ajustables brindan una experiencia de secado más higiénica y cómoda.

    Cumplimiento:

    • CE, TUV-GS
    • Certificado cULus
    • Producto con certificación ecológica,
    • IP24
    • De acuerdo con la normativa RoHS, el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe recogerse para su recuperación y reciclaje.
    • Cumple con la normativa ADA al usar el kit de hueco

      Características:

      • Entorno más limpio: La tecnología antimicrobiana protege las superficies tratadas de la secadora al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que pueden causar manchas, olores o deterioro.
      • Secado rápido: Seca las manos en tan solo 10 segundos.
      • Flexible: La calefacción se puede encender o apagar, con controles de motor de 3 velocidades que optimizan el sonido, la comodidad y la eficiencia energética.
      • Eficiencia energética: Consume hasta un 80 % menos de energía que los secadores de manos convencionales.
      • Rendimiento fiable: El motor dura hasta tres veces más que la competencia.
      • Activación sin contacto: El sensor detecta al usuario para un funcionamiento más eficiente e higiénico.
      • Cumple con la normativa ADA: Instalación empotrada disponible para cumplir con las directrices de la ADA.
      Especificaciones
      • Keywords: SMARTdri Plus Hand Dryer, High Speed Hand Dryers, hygienic antimicrobial technology, GreenSpec, paper towels, Aluminum Black Restroom Hand Dryer, Aluminum Brushed Chrome Hand Dryer, Anti-microbial Coating
      Especificaciones técnicas
      • Referenciahand-dryer-world-dryer-smartdri
      • Familia de productoHand and Hair Dryers
      • Grupo de productosSMARTdri™
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2014-04-16
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)7.6
      • Ancho (pulgadas)9.3
      • Profundidad (pulgadas)12.5
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)14.4
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
      • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • Número OmniClass23-31 25 15
      • Título OmniClass Hand Dryers

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos