Publique sus productos
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Traducido por Google,
Fijación de pared posible para la instalación en la costa
Especificaciones
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAllright_coastline
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de productosOutdoor
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)66
  • Ancho (mm)268
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica