Publique sus productos
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
Z131S Siphonic Overflow Roof Drain
    Zurn

    Z131S Siphonic Overflow Roof Drain

    Traducido por Google,

    Desagüe de techo sifónico ZURN Z131S con cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y abrazadera de membrana/barrera de desbordamiento externa combinada de 2 [51] de altura. Incluye deflector de aire y placa de cubierta de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated. El Zurn Z131S cumple con la norma ASME A112.6.9/CSA B79.9 para desagües de techo sifónicos.

    Características:

    • Obtenga más espacio útil en su edificio con tuberías horizontales sin pendiente que ocupan menos espacio debajo del techo en comparación con un sistema de drenaje de techo por gravedad.
    • Reduzca los costes de construcción con menos desagües, menos bajantes y diámetros de tubería más pequeños sin sacrificar el rendimiento del sistema.
    • Las velocidades de flujo más altas hacen que el sistema se autolimpie sin necesidad de limpiezas adicionales.
    • El diseño del sistema puede ayudar a obtener créditos LEED por materiales, innovación, sitios sostenibles, eficiencia hídrica, prioridad regional y atmósfera.
    • El diseño permite una colocación vertical flexible de las pilas en función de las necesidades arquitectónicas.
    • Funcionamiento prácticamente silencioso cuando el desagüe sifónico del techo está en condiciones de flujo máximo.
    • La placa de cubierta integrada reduce a la mitad el tiempo de instalación del desagüe del techo en comparación con los métodos de instalación tradicionales.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ131S
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de productosSiphonic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 19
    • Título OmniClass Siphonic Roof Drains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica