Publique sus productos
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
    Zurn

    GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor

    Traducido por Google,

    El interceptor de grasa hidromecánico ZURN GRZE-25 está homologado por IAPMO y cumple con la norma ASME A112.14.3/CSA B481.1 como Tipo C, con una capacidad nominal de 25 GPM [96.4 LPM] y una capacidad máxima de grasa de 96.2 lbs [43.6 kg]. El GRZE-25 está diseñado para aplicaciones comerciales sobre o bajo el nivel del suelo o debajo del fregadero y cuenta con una garantía limitada de por vida. La unidad será de polietileno moldeado con una temperatura máxima de funcionamiento de 165 °F (74 °C). Se suministra habitualmente con control de flujo interno, derivación de alivio de aire interno, deflectores inferiores fijos para la captura de sólidos, difusor de entrada y tubería de salida extraíbles, puertos opcionales izquierdo, derecho o central, adaptadores de 2NPT a 2NH, 3NH y 4NH, y tapones de salida roscados de 2NPT. La unidad tendrá una cubierta de seguridad antideslizante con junta, arandelas de sellado y pernos de acera, y una capacidad de carga de 300 lbs [136.1 kg].

    Características:

    • Disponible en tres tamaños: 25 GPM, 50 GPM y 75 GPM, cada uno con opciones de control de flujo interno o externo.
    • Listado por IAPMO, cumple con las normas ASME A112.14.3/CSA B481.1 y cuenta con la certificación PDI-G101 para modelos de control de flujo externo. Disponibles en tipos A y C.
    • Los diseños con patente en trámite ofrecen algunas de las mayores capacidades de grasa del mercado para unidades de tamaño similar, con eficiencias promedio superiores al 97%.
    • Diseñado para una instalación fácil y flexible con 3 opciones de puerto, adaptadores de 2/3/4", conjuntos de entrada/salida de una sola pieza y componentes codificados por colores que facilitan la instalación sin herramientas.
    • Las extensiones de elevador, ajustables en campo de 1-1/8 a 12" o con alturas fijas de 6", simplifican las instalaciones dentro o debajo del piso.
    • El diseño interior abierto y los componentes modulares maximizan la productividad del mantenimiento y del bombeo.
    • Su construcción robusta y ligera de polietileno facilita la instalación y el mantenimiento, y su durabilidad está respaldada por una garantía de por vida.
    Especificaciones
    • keywords: grease interceptor, grease separator, oil and grease separator, grease interceptor tank, grease trap tank, commercial grease interceptor, grease traps for commercial kitchens, grease interceptor under sink, under sink grease trap, under sink grease trap, small grease trap under sink, indoor grease trap, above ground grease interceptor, grease trap for restaurant, kitchen grease trap, restaurant grease interceptor, Point-of-use Interceptor, Grease Trap, Hydromechanical Grease Interceptor, Polyethylene Grease Trap, Plastic Grease Trap, Plastic Grease Interceptor, Under Sink Grease Trap, In-floor Grease Trap, Underfloor Grease Trap, Commercial Grease Trap, One piece inlet and outlet, Plumbing Interceptor, IAPMO Listed interceptor, PDI certified Interceptor, ASME certified Interceptor, CSA certified interceptor, CONFORMS TO ASME, COMPLIES WITH ASME, TESTED TO ASME, Grease Trap for Food Service, Plastic Interceptor for Commercial Kitchens, FOG Grease Trap, GRZR, GRZE-25, GRZE25, GRZE 25, GRZE-50, GRZE50, GRZE 50, GRZE-75, GRZE75, GRZE 75

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGRZE
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de productosGrease Interceptor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje