Los canales deberán tener 40 [1016] de largo, 4-3/4 [121] de ancho y una garganta de 3-1/4 [83]. Las secciones de canal modulares deberán estar hechas de polipropileno absorbente de agua al 0%. Deberán tener una conexión mecánica positiva entre las secciones de canal que no se separará durante la instalación y se trabará mecánicamente en el entorno de hormigón un mínimo de cada 10 [254]. Los canales deberán pesar menos de 2 libras [0,9 kg] por pie lineal, tendrán un fondo autolimpiante liso con un radio de 1,634 [41,5] con un coeficiente de Manning de 0,009 con una pendiente neutra incorporada del 0%. Los canales deberán tener clips de varilla de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Deberán estar provistos de rejillas HPP estándar que se traben con barras de bloqueo al canal y no están diseñados para cargas de tráfico dinámico. La rejilla de polipropileno longitudinal a prueba de tacos Zurn de 4-1/8 [105] de ancho está clasificada como clase A según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 20 [508] con ranuras de 0,25 [6] de ancho y una profundidad de apoyo de 0,75 [19]. La rejilla tiene un área abierta de 18,57 pulgadas cuadradas por pie [39 307 mm cuadrados por metro].
Características:
Palabras clave: sistema de drenaje de zanja lineal ancho y poco profundo, sistema de drenaje de zanja lineal, instalación de drenaje de zanja Zurn, sistema de drenaje de zanja para exteriores, sistema de drenaje de zanja residencial
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |