Publique sus productos
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Traducido por Google,

Adaptador de expansión Zurn PEX® XL de latón con bajo contenido de plomo F1960 x adaptador de soldadura hembra. El QE GX se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con químicas de agua localizadas agresivas. Fabricado con EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como parte de un sistema con tuberías Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos accesorios cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.

Cumplimiento:

  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características:

  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
  • Fácil de instalar
  • Aplicaciones de agua potable
  • Accesorios Ecobrass
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.
Especificaciones
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQE_GX-FSWT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje