Publique sus productos
QEC_GX Expansion XL Brass Couplings
Zurn

QEC_GX Expansion XL Brass Couplings

Traducido por Google,

Acoplamiento de expansión PEX Zurn PEX® XL-Low de latón con bajo contenido de plomo F1960

El QEC_GX se utiliza con tuberías PEX sin barrera Zurn en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con química del agua localizada agresiva. Fabricado en EcoBrass®, C69300. Estos racores, como parte de un sistema con tuberías PEX® Zurn y anillos de refuerzo PEX Zurn, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos racores cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.

Cumplimiento:

  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características:

  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
  • Aplicaciones de agua potable
  • Fácil de instalar
  • Accesorios Ecobrass
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Low‑lead EcoBrass expansion coupling for Zurn non‑barrier PEX; NSF 61/372 certified, high‑temperature/pressure rated, reliable F1960 expansion joint for potable water plumbing,QEC22GX, QEC32GX, QEC33GX,QEC43GX, QEC44GX, QEC54GX, QEC55GX, QEC64GX, QEC65GX, QEC66GX, QEC74GX, QEC75GX, QEC76GX, QEC77GX, QEC85GX, QEC86GX, QEC87GX, QEC88GX, LF4543850, LF4545050, LF4545075, LF4547575, LF4547510, LF4541010

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQEC_GX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje