Publique sus productos
QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow
Zurn

QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow

Traducido por Google,

Codo de expansión Zurn PEX® XL de latón con bajo contenido de plomo F1960 con oreja de caída. El modelo QEDE__BFGX se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con químicas de agua localizadas agresivas. Fabricado con EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como parte de un sistema con tuberías Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos accesorios cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.

Cumplimiento:

  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características:

  • Cumple con los estándares de bajo contenido de plomo.
  • Fácil de instalar
  • Aplicaciones de agua potable
  • Accesorios Ecobrass
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.
Especificaciones
  • keywords:  Expansion PEX × FPT brass drop‑ear elbow with mounting ears; EcoBrass, NSF 61/372 compliant, secure threaded fixture connection for potable water installations, QEDE33BFGX, QEDE44BFGX, LF4235050, LF4237575

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQEDE_BFGX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje