Publique sus productos
QEE_GX Expansion XL Brass Elbows
Zurn

QEE_GX Expansion XL Brass Elbows

Traducido por Google,

Codo de expansión PEX Zurn PEX® XL-Low de latón con bajo contenido de plomo F1960

El QEE__GX se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con química del agua localizada agresiva. Fabricado en EcoBrass®, C69300. Estos racores, como parte de un sistema con tuberías Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos racores cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.

Cumplimiento:

  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características:

  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
  • Fácil de instalar
  • Aplicaciones de agua potable
  • Accesorios Ecobrass
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.
    Especificaciones
    • keywords: Expansion‑type EcoBrass 90° elbow for PEX routing, NSF 61/372 certified, high‑pressure rated, ideal for durable, leak‑resistant potable water bends in tight installation spaces, QEE33GS, QEE43GX, QEE44GX, QEE55GX, QEE66GX, QEE77GX, QEE88GX, LF4710750, LF4711000

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQEE_GX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje