Adaptador de expansión roscado macho de latón Zurn PEX® XL-Low Lead
El QEMC__GX se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con química del agua localizada agresiva. Fabricado con EcoBrass®, C69300. Estos racores, como parte de un sistema con tuberías Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos racores cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.
Cumplimiento:
- CSA B137.5
- Código cUPC listado
- Listado por NPCC
Características:
- Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
- Fácil de instalar
- Aplicaciones de agua potable
- Accesorios Ecobrass
- Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.