Publique sus productos
QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE
Zurn

QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE

Traducido por Google,

Conector en T de expansión Zurn PEX® CR Polymer F1960. El QEPT_X se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. Moldeados en PPSU, estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos accesorios cuentan con certificación de terceros y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.

Cumplimiento:

  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características

  • El material polimérico duradero proporciona resistencia a la corrosión y a los productos químicos/cloro, ideal para entornos acuáticos agresivos.
  • Fácil de instalar
  • Aplicaciones de agua potable
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.

Especificaciones
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX tee, lightweight and corrosion‑proof, NSF certified, used for branching potable water PEX lines in residential and commercial distribution layouts, QEPT333X, QEPT334X, QEPT433X, QEPT434X, QEPT443X, QEPT444X, QEPT445X, QEPT544X, QEPT545X, QEPT553X, QEPT554X, QEPT555X, QEPT654X, QEPT655X, QEPT663X, QEPT664X, QEPT665X, QEPT666X, QEPT754X, QEPT766x, QEPT755X, QEPT757X, QEPT764X, QEPT765X, QEPT773X, QEPT774X, QEPT775X, QEPT776X, QEPT777X, QEPT874X, QEPT875X, QEPT876X, QEPT877X, QEPT878X, QEPT883X, QEPT884X, QEPT885X, QEP886X, QEPT887X, QEPT888X, Q4755050,Q4755575, Q4757555, Q4757550, Q4757575, Q4757710, Q4751775, Q4751751, Q4751150, Q4751175, Q4751010
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQEPT_X
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje