Publique sus productos
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Traducido por Google,

Anillo de refuerzo de expansión Zurn PEX® F1960 con tope. El QER_X se utiliza con tuberías PEX sin barrera Zurn en aplicaciones de agua potable. Moldeado en PEX con pestañas de posicionamiento integradas.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
  • CSA B137.5
  • **Incluido en la lista NPCC

Características

  • Fácil de instalar
  • Aplicaciones de agua potable
  • Utilizar con tubería PEX sin barrera Zurn.
  • Certificado según las normas NSF/ANSI 14, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B 137.5.

Especificaciones
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQER_X
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje