Publique sus productos
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Traducido por Google,
Adaptador roscado hembra Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960. El QEUFC GX se utiliza con tuberías Zurn PEX sin barrera en aplicaciones de agua potable. No apto para sistemas de ósmosis inversa ni para zonas con químicas de agua localmente agresivas. Fabricado con EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como parte de un sistema con tuberías Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están certificados por terceros como conformes con los siguientes estándares: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960, CSA B137.5. Cumplimiento: ******CSA B137.5**cUPC list**NPCC list. Características: **Cumple con la normativa de bajo contenido de plomo**Fácil de instalar**Aplicaciones de agua potable**Accesorios Ecobrass**Usar con tubería PEX sin barrera Zurn****Zurn PEX® XL-Latón de bajo contenido de plomo F1960 Adaptador de expansión PEX x rosca hembra El QEUFC GX se utiliza con tubería PEX sin barrera Zurn en aplicaciones de agua potable. No apto para su uso en sistemas de ósmosis inversa ni en áreas con químicas de agua agresivas localizadas conocidas. Fabricado con EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX® y anillos de refuerzo Zurn PEX, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios cuentan con certificación de terceros que garantiza su cumplimiento con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bajo contenido de plomo), ASTM F1960 y CSA B137.5.
Especificaciones
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQEUFC_GX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje