Publique sus productos
QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee
Zurn

QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee

Traducido por Google,

La entrada/salida de 1" con conexión de púas y la conexión en T multipuerto QickSert de 1/2" ofrecen a los contratistas ahorro de mano de obra y flexibilidad, lo que la hace ideal para proyectos comerciales o residenciales. Su construcción de polímero protege contra la corrosión, los productos químicos y el cloro, a la vez que suministra agua a múltiples grifos desde la misma línea principal. Los materiales resistentes a temperaturas y presiones extremas permiten que la conexión se adapte a entornos de agua agresivos con sistemas PEX.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
  • Aprobado por Massachusetts MA
  • CSA B137.5
  • Código cUPC listado
  • Listado por NPCC

Características

  • La derivación en T multipuerto puede dar servicio a diferentes accesorios desde la misma línea principal.
  • Los materiales resistentes a altas temperaturas y a la congelación se adaptan tanto a aplicaciones de agua caliente como fría para sistemas PEX.
  • El material polimérico duradero proporciona resistencia a la corrosión y a los productos químicos/cloro, ideal para entornos acuáticos agresivos.
  • Con una presión nominal de hasta 80 PSI a 200 grados Fahrenheit, satisface las altas exigencias del uso comercial.
  • Certificado NSF 61
  • Certificado por ANSI
  • Garantía limitada de 25 años, cuya duración está comprobada para toda la vida útil del edificio.


Especificaciones
  • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQPM53_3_4_5
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje