Publique sus productos
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traducido por Google,

    Conector en T multipuerto ZurnPEX® QickSert CRTM. El conector en T multipuerto QPM43_ se utiliza para alimentar diferentes accesorios desde la línea principal. Moldeado en Acudel®. Los conectores en T multipuerto, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos conectores en T multipuerto están certificados por NSF y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 y ASTM F2159.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQPM_-2FT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje