Publique sus productos
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
    Zurn

    QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,

    Traducido por Google,

    (2) Entradas/Salidas de agua fría macho de 1" y (1) Entrada de agua caliente macho de 1", (12) Salidas de agua caliente macho de 1/2", (18) Salidas de agua fría macho de 1/2".

    Cumplimiento:

    • CSA B137.5
    • Código cUPC listado
    • Listado por NPCC

    Características:

    • Colector preensamblado, fabricado en polímero resistente a la corrosión y acero inoxidable.
    • Menor tiempo de instalación, agua caliente disponible más rápido.
    • Elimina las fluctuaciones de temperatura y presión.
    • Garantía limitada de 10 años
    Especificaciones
    • keywords: QickPort preassembled hot‑cold manifold, polysulfone body, multiple ½″ outlets with 1″ inlets, corrosion‑resistant design, fast installation, balanced potable‑water distribution
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQPPM_H_C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje