Publique sus productos
QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb

Traducido por Google,

Acoplamiento de latón con bajo contenido de plomo Zurn PEX® XL. El QQC55GFX se utiliza para conectar dos tramos de tubería PEX. Fabricado con EcoBrass®. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 130 PSI a 120 °F (clasificación de protección contra incendios), 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están certificados por NSF y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 (incluido el Anexo G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 y UL 1821.

Características:

  • Latón (sin plomo)
  • Utilizar con anillos de engaste de cobre.
  • Para uso en sistemas de rociadores contra incendios residenciales.
  • Certificado por NSF y UL 1821.
Especificaciones
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQQC55GFX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje