Publique sus productos
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Traducido por Google,

Codo de latón con púas Zurn PEX® XL-Low Lead. El modelo QQE55GFX se utiliza para realizar curvas pronunciadas de 90°. Fabricado con EcoBrass®. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 130 PSI a 49 °C (clasificación de protección contra incendios), 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos accesorios están certificados por NSF y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 (incluido el Anexo G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 y UL 1821.

Características:

  • Este accesorio está diseñado para su uso con sistemas PEX y aplicaciones de rociadores contra incendios residenciales.
  • Con una presión nominal de hasta 80 PSI a 200 grados Fahrenheit, satisface las altas exigencias del uso comercial.
  • Su construcción en latón ecológico, libre de plomo, resiste años de uso y garantiza la higiene.
  • La instalación mediante crimpado elimina la necesidad de soldar, calentar o utilizar herramientas especiales.
  • Certificado NSF 61
  • Garantía limitada de 25 años, cuya duración está comprobada para toda la vida útil del edificio.
Especificaciones
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQQE55GFX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje