Publique sus productos
QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb

Traducido por Google,

Acoplamiento de polímero Zurn PEX® CR. El acoplamiento QQPC55FX se utiliza para conectar tuberías PEX con otras tuberías PEX. Moldeado en Acudel®. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 23 °C, 130 PSI a 49 °C (clasificación de protección contra incendios), 100 PSI a 82 °C y 80 PSI a 93 °C. Estos accesorios están certificados por NSF y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 (incluido el Anexo G), ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F2159 y UL 1821.

Características:

  • Fabricado por Accudel
  • Utilizar con anillos de engaste de cobre.
  • Para uso en sistemas de rociadores contra incendios residenciales.
  • Certificado por NSF y UL 1821.


Especificaciones
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQQPC55FX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje