Publique sus productos
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    Traducido por Google,

    Adaptador giratorio ZurnPEX® QickSert CR™ con rosca hembra. El adaptador QQPSFC__X se utiliza para la transición de roscas PEX a roscas macho. Moldeado en Acudel®. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios están certificados por NSF y cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 y ASTM F2159.

    Cumplimiento:

    • NPCC
    • cUPC

    Características:

    • Moldeado a partir de polímeros de alta ingeniería.
    • Se utiliza en aplicaciones de agua potable fría y caliente.
    • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.


    Especificaciones
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQQPSFC45X
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje