Publique sus productos
QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome
Zurn

QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome

Traducido por Google,

Válvula de cierre recto de un cuarto de vuelta de latón con bajo contenido de plomo Zurn PEX® XL. La QQTV60SGX tiene una entrada de púas PEX de 1/2" x salida de compresión de 3/8" de diámetro exterior. Fabricada en EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61, incluido el Anexo G, CSA B137.5 y ASTM F1807.

Características:

  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería de agua fría y caliente PEX.
  • Un cuarto de vuelta
  • Mango en T de fácil giro
  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería de agua fría y caliente PEX.
  • Un cuarto de vuelta
  • Válvula de cuarto de vuelta
  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
Especificaciones
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQQTV60SGX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje