Publique sus productos
QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated
Zurn

QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated

Traducido por Google,

Válvula de cierre angular de cuarto de vuelta de latón de bajo contenido de plomo Zurn PEX® XL. La QQTV GX tiene una entrada de púas PEX de 1/2" y una salida de compresión. Fabricada con EcoBrass®, C69300. Estos accesorios, como parte de un sistema con tubería Zurn PEX®, tienen una presión nominal de 160 PSI a 73 °F, 100 PSI a 180 °F y 80 PSI a 200 °F. Estos accesorios cumplen con las siguientes normas: NSF/ANSI Standard 61 (incluido el Anexo G), CSA B137.5 y ASTM F1807.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
  • Aprobado por Massachusetts MA
  • CSA B137.5
  • cUPC
  • Listado por NPCC

Características:

  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería de agua fría y caliente PEX.
  • Un cuarto de vuelta
  • Válvula de cuarto de vuelta
  • Cumple con la normativa sobre bajo contenido de plomo.
Especificaciones
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQQTV_GX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje