Publique sus productos
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
    Zurn

    Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates

    Traducido por Google,
    El soporte para lavabo Sundara está diseñado para simplificar la instalación del sistema de lavado de manos Sundara, a la vez que ofrece una resistencia y estabilidad inigualables. Los soportes Z1240-EZR de Zurn están diseñados específicamente para los lavabos Sundara, brindando una solución completa e incomparable.
    Cumplimiento:
    • ASME A112.6.1M
    Características:
    • Diseñado para reducir el tiempo de instalación y retrabajo.
    • Combina con el lavabo de superficie sólida Sundara.
    • Capacidad de carga de 300 libras [136 kg]
    • Sistema de portabrazos expuesto
    • Placas de cabezal ajustables
    • Diseño de pie compatible con OSHPOD
    Especificaciones
    • keywords: floor drain, EZ-Retrofit floor drain, commercial floor drain, drainage system, Zurn drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ1240-EZR
    • Familia de productoCarriers
    • Grupo de productosPipework Products for General Use
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje