Z1849 30,5 x 30,5 x 10,2 cm (12” x 12” x 4”) de profundidad, de acero inoxidable 304 de calibre 14, con rejilla perforada de uso ligero de calibre 12 de acero inoxidable 304 y canasta de sedimentos perforada de acero inoxidable 304 de calibre 16 con asa de elevación. El drenaje cumple con las normas de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.
Características:
- Los fregaderos de piso se utilizan con mayor frecuencia en alimentos y bebidas, plantas de fabricación, cocinas de restaurantes, salas de mantenimiento y áreas de lavado o cualquier área con flujo intenso.
- El drenaje cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. para resistencia a la corrosión.
- La opción de válvula de bloqueo de mariposa protege las tuberías y las líneas troncales contra residuos
- La opción EZLock proporciona un mecanismo de bloqueo único para asegurar las tapas de drenaje
Palabras clave: Fregadero de suelo industrial cuadrado, fregadero de suelo industrial cuadrado Zurn, fregadero de suelo Zurn Z1849, fregadero de suelo de acero inoxidable Zurn, fregadero de drenaje comercial ligero Zurn, fregadero de suelo institucional Zurn, solución de drenaje Zurn Z1849