Publique sus productos
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
    Zurn

    Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate

    Traducido por Google,

    Desagüe para piso y ducha Zurn Z415-BZ1-DP, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, salida inferior, placa de cubierta de acero inoxidable y conjunto superior. La serie de drenaje EZ1 está diseñada para simplificar la instalación del producto, e incluye un protector de concreto que proporciona hasta 32 cm (1-1/4”) de ajuste vertical posterior al vertido, calzas preempaquetadas para la corrección de inclinación y un colador ligero "Tipo B" integrado y autónomo con tapa de empotrar para protección durante el vertido del concreto.

    Cumplimiento :

    • ASME A112.6.3

    Características

    • Ingeniería integrada que incluye ajuste posterior al vertido y paquete de accesorios de inclinación.
    • Se envía como un sistema completo y ensamblado.
    • Ahorra más de 14 minutos por instalación de desagüe.
    • Disponible en hierro fundido o plástico.
    • Diseñado para soportar el duro entorno de la construcción con una capacidad de carga de 3000 libras.
    • Incluye de serie una pegatina protectora para la rejilla.
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ415-BZ1-DP
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de productosFinish Floor Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje