Publique sus productos
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha ZURN Z415H, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior, abrazadera de membrana reversible combinada y collar ajustable con ranuras de drenaje y colador ligero de bronce niquelado pulido "TIPO H" con dispositivo de abrazadera de sellado para sujeción a nivel del piso terminado.

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ415H-LR
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosCast Iron Body
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)8.37
  • Profundidad (pulgadas)8.37
Información relacionada
  • Material principalNickel
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje