Publique sus productos
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

Traducido por Google,

Desagüe de piso y ducha ZURN ZN460B de cuerpo poco profundo, cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura Coated con salida lateral, ranuras de drenaje y conexión roscada integral para colador ligero de bronce niquelado pulido "TIPO B".

Características:

  • Cuerpo poco profundo con salida integral de 90º
  • Compatible con las encimeras de la serie Z400.
  • Cuerpo roscado con collarín de sujeción opcional
  • Colador ligero de bronce niquelado pulido tipo B
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ460B
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.63
  • Ancho (pulgadas)6.75
  • Profundidad (pulgadas)6.75
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje