Publique sus productos
Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)
Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)
    Zurn

    Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)

    Traducido por Google,

    Sistema de drenaje de zanja Zurn Z874-12. Canal de drenaje compuesto estructural de polietileno de alta densidad con pendiente inferior del 1,00 por ciento. Todas las secciones son modulares de 80 pulgadas de largo con extremos entrelazados y fondo redondeado. Completo con estructura de acero recubierto de Dura de alta resistencia con pernos de anclaje en la superficie, lengüetas de anclaje combinadas/dispositivos de nivelación en las ubicaciones apropiadas y rejilla de hierro dúctil de alta resistencia clase C con 4 cierres de acero inoxidable. Estados Unidos Configurable

    El modelo contiene salidas inferiores -U4

    • Ahorra mano de obra hasta un 75%
    • Clips de armadura provistos con sistema para conjunto de elevación
    • Bloqueo de rejilla en las 4 esquinas para situaciones de carga dinámica
    • Conexiones de enclavamiento mecánico
    Especificaciones
    • ENGINEERING SPECIFICATION: Zurn Z874-12 Channels shall be 80" long, 17" wide reveal and have a 12" wide throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround every 10". Channels shall weigh less than 6.6 lbs. per linear foot, have smooth 3.5" radiused self cleaning bottom with a Manning's coefficient of .009 and 1.00% or neutral 0% built-in slope. Channels are available with inverts ranging from 9.25" to 34.21". Channel shall have all grates locked down. Channels come with clips attached to the frame to accommodate vertical re-bar for positioning and anchoring purposes. Shall be provided with the standard DGC grate, Zurn 16-1/4" wide Ductile Iron Slotted Grate, which locks down to the frame with 4 individual bolt anchors per grate. Ductile Iron conforms to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20" [508 mm] nominal lengths with 13/16" wide slots, and 1-3/4" bearing depth. Grate has an open area of 118 sq. in. per ft. [249779] sq. mm per meter]. The 1/4" thick Carbon Steel Frame Assembly conforms to ASTM specification A36 with 10 - 4" long concrete anchors per 80". The frame is supplied with a powder coated finish. All welds must be performed by a certified welder per ASTM standard AWS D1.1. Frames shall be produced in the USA.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ874-12
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosHDPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)80
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioDuctile Iron
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
    • Descripción Uniclass 2015Drainage channels with gratings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING