Publique sus productos
Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Traducido por Google,

El canal de drenaje ranurado Zurn Z888-12 tiene 80 [2032] de largo, 14.25 [362] de profundidad en la parte inferior, 12.5 [318] de ancho con un ancho de garganta de 1.75 [44], fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Los canales tienen una conexión mecánica de lengüeta y ranura y atornillada, se bloquean mecánicamente en el entorno de concreto cada 5 [127] a lo largo de su longitud, los canales pesan 5.6 lbs. por pie [8.3 kg por metro]. El canal tiene un fondo liso con un radio de 2.5 [64] con un coeficiente de Manning liso de 0.011 y un cuerpo neutro sin pendiente. El reborde superior no es removible y es el acabado en la superficie, Zip Strip es estándar para evitar la entrada de escombros durante el proceso de construcción. El sistema se ancla al concreto con clips de varilla de refuerzo o anclajes físicos cada 5 [127] a 10 [254] a lo largo del cuerpo del canal. Los clips de varilla de refuerzo integrales son estándar. El revestimiento de hormigón de resistencia mínima de 2000 psi deberá incluir barras de refuerzo longitudinales del n.° 4 de 0,5 [13] a lo largo de las bases a ambos lados del cuello de la zanja. El sistema es capaz de soportar la clasificación de carga superior H-20/H-25. El ingeniero especificador es responsable del revestimiento de hormigón y del refuerzo según la aplicación y los códigos locales.

Características:

  • Clips integrales para barras de refuerzo para ajuste de elevación
  • Conexiones de enclavamiento mecánico
  • Construcción ligera que ahorra mano de obra
  • El interior de radios suaves proporciona un rendimiento hidráulico superior.
  • Configurable en EE. UU.
Especificaciones
  • keywords: Z888‑12 Hi‑Cap slotted drainage system, 12.5" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior for hydraulic performance, modular exterior drainage

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ888-12
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosLLDPE, High Capacity Slotted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.3
  • Ancho (pulgadas)14.5
  • Profundidad (pulgadas)80
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage